Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 60 ... 800 mm | |
Domaine de réglage | 70 ... 800 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 60 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 255 kHz | |
Retard à l'appel | minimum : 13 ms réglage d'origine : 49 ms |
|
Temps de cycle du détecteur | ≥ 13 ms (réglage en usine) ; programmable à 60 s |
|
Mémoire | ||
Mémoire non volatile | EEPROM | |
Cycles d'écriture | 300000 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | s'allume : Mise sous tension clignotante : Mode veille ou communication IO-Link |
|
LED jaune | s'allume : objet dans la plage d'évaluation clignotante : programmation du point de commutation, objet détecté |
|
LED rouge | erreur persistante voyant clignotant : programmation du point de commutation, objet non détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Puissance absorbée | ≤ 400 mW | |
Retard à la disponibilité | ≤ 300 ms | |
Interface | ||
Type d'interface | IO-Link (via C/Q = broche 4) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Smart Sensor | |
Identifiant du dispositif | 0x300306 (3146502) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 2,3 ms | |
Plage de données de traitement | 16 bits | |
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A | |
Entrée/Sortie | ||
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |
Niveau signal 0 | 0 ... 1 V | |
Signal 1 | 2,5 V ... UB | |
Impédance d'entrée | > 22 kΩ | |
Courant de sortie | source de courant < 2,5 mA | |
Durée de l'impulsion | ≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif | |
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | ≤ 82 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 82 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10 |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Courant assigné d'emploi | 100 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Reproductibilité | ≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
Fréquence de commutation | réglage d'origine : 12 Hz paramétrable max. 27 Hz | |
Course différentielle | 1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable , min. 1 mm | |
Influence de la température | ≤ ± 0,75 % de la valeur de fin (avec compensation de température) à partir de 10 minutes après activation du détecteur ; 0,17 %/K (sans compensation en température) | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 IEC 61131-9:2013 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) En cas de fixation avec un écrou M18, la plage de température débute à 0 °C (32 °F). |
|
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble fixe avec prise | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Connecteur | ||
Filetage | M12 | |
nombre de pôles | 4 | |
Câble | ||
Longueur | 1500 mm | |
position d'intégration | quelconque | |
Masse | 40 g | |
Couple de serrage des vis de fixation | avec écrous M3 max. 0,2 Nm avec écrous M18 max. 1 Nm |
|
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 21 mm | |
Longueur | 23 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie | Point de commutation 139 mm Mode de sortie : mode reflex Comportement de sortie : Normalement fermé (NC) |
|
Angle de faisceau | étroit | |
Procédure d'évaluation | moyenne (MxN) M = 8 N = 3 |
|
Valeur moyenne | ||
Informations générales | ||
Volume de livraison | 2 écrous Plastique |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic sensors measure roll diameter and detect web break | ENG | 172 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU* | ALL | 440 KB | |
Manuels | |||
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link Interface | ENG | 4224 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4363 | ALL | 254 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
IODD for UC800-F77S-EP*-P002 / IODD für UC800-F77S-EP*-P002 | V1.00.001 / 2022-07-10 | ZIP | 200 KB |
DTM (Device Type Manager) Package for UC*-F77* ultrasonic sensors / DTM (Device Type Manager) Package für UC*-F77* Ultraschallsensoren | V1.2.0.2 / 09-08-2022 | ZIP | 12278 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|