Détecteur ultrasonique UC300-30GM-IUR2-K-V15

UC300-30GM-IUR2-K-V15
  • Adaptation du détecteur en fonction de l'application grâce au programme de service ULTRA 3000 et à l'interface de réglage des paramètres
  • Sortie analogique courant et tension
  • Possibilités de synchronisation
  • Puissance ultrasonore et sensibilité réglables
  • Compensation en température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC300-30GM-IUR2-K-V15

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection30 ... 300 mm
Domaine de réglage50 ... 300 mm
Zone aveugle0 ... 30 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
Retard à l'appel21 ms min.réglage d'origine 63 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED verteen permanence : alimentation (sous tension)
clignotante : mode "stand-by" ou apprentissage "objet détecté"
LED jaune 1en permanence : objet dans la fenêtre de mesure
clignotante : apprentissage
LED jaune 2en permanence : objet dans la zone de détection
clignotante : apprentissage
LED rougeen permanence : dispositif (sonde de température) non en place
clignotante : défaut ou apprentissage "objet non détecté"
Dispositif mesurant la température/TEACH-INcompensation en température , apprentissage de la fenêtre de mesure , inversion de la fonction de sortie
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Puissance absorbée≤ 900 mW
Retard à la disponibilité≤ 500 ms
Interface
Type d'interfaceRS 232, 9600 bit/s , sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt
Entrée/Sortie
Synchronisationbidirectionnelle
niveau signal 0 : -UB...+1 V
niveau signal 1 : +4 V...+UB
impédance d'entrée : > 12 kOhm
impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 95 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 95 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 5
Sortie
Type de sortie1 sortie courant 4 ... 20 mA
1 sortie tension 0 ... 10 V
Résolutiondomaine de traitement [mm]/4000, mais ≥ 0,05 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de chargesortie courant : ≤ 500 Ohm
sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température≤ 2 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température)
≤ 0,2 %/K (sans compensation en température)
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectiontête de détection : IP67
connecteur tête de détection/unité de traitement : IP52
Matérial
BoîtierAcier inoxydable 1.4305 / AISI 303
Eléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse260 g
Dimensions
Longueur25 mm
Diamètre18 mm
Réglage d'usine
Sortielimite A1 : 60 mm
limite A2 : 300 mm
Front montant

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Informative Literature: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB

Product Documentation: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF420 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB
Manuels
Manual ULTRA2001ENGPDF1494 KB

Design / Simulation: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model transducer / 3-D-Modell WandlerALLSTP47 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP54 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Agréments: UC300-30GM-IUR2-K-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2366CALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5442ALLPDF41 KB

Produits associés : UC300-30GM-IUR2-K-V15

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

bride de fixation, 30 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Bride de montage en plastique, 30 mmfa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Software pour détecteurs ultrasonique, série confortfa
Réflecteur passif ultrasonique, Possibilités universelles de montage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Effet de concentration des ultrasonsfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa
fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.