Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 500 ... 4000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 500 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 85 kHz | |
Retard à l'appel | env. 280 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | alimentation (sous tension), fonction d'apprentissage objet détecté | |
LED jaune | visualisation de l'état de commutation, fonction d'apprentissage objet détecté | |
LED rouge | "défaut", objet incertain | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 20 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 60 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée d'apprentissage, portée 1 : -UB ... (-UB +2 V), portée 2 : (+UB -2 V) ... +UB 1 entrée de synchronisation niveau signal 0 : -UB ... (-UB + 1 V), niveau signal 1 : (-UB + 5 V) ... +UB impédance d'entrée 27 kOhms |
|
Durée de l'impulsion | impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 100 µs |
|
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | ≤ 20 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 20/n Hz , n = nombre de détecteurs | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie E0/E1, NPN, à fermeture/à ouverture, paramétrable | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Reproductibilité | ≤ 1 % | |
Fréquence de commutation | max. 1,7 Hz | |
Course différentielle | ≤ 1 % de la portée réglée | |
Influence de la température | 0,17 % /K | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur V15 (M12 x 1), 5 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Masse | 180 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Detecting Trains on the Platform | ENG | 698 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 38 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|