Détecteur ultrasonique UB1000-18GM75-E23-V15

UB1000-18GM75-E23-V15
  • 2 sorties
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température
  • Zone aveugle très réduite

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB1000-18GM75-E23-V15

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection70 ... 1000 mm
Domaine de réglage90 ... 1000 mm
Zone aveugle0 ... 70 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Retard à l'appelenv. 125 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneétat de commutation
clignotante : apprentissage (objet détecté)
LED rouge"défaut", objet incertain
in fonction apprentissage : pas d'objet détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 50 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée autodidactique,
domaine de la portée 1 : -UB ... +1 V
domaine de la portée 2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ
impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Sortie
Type de sortie2 sorties PNP, à fermeture/à ouverture
Courant assigné d'emploi2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 %
Fréquence de commutationmax. 3 Hz
Course différentielle1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse60 g
Dimensions
Longueur75 mm
Diamètre18 mm
Réglage d'usine
Sortie 1Point de commutation : 90 mm
Fonction de sortie : Fonction de point de commutation
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2Point de commutation : 1000 mm
Fonction de sortie : Fonction de point de commutation
Comportement de sortie : Contact à ouverture
Angle de faisceaularge

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB1000-18GM75-E23-V15

Product Documentation: UB1000-18GM75-E23-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF417 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Design / Simulation: UB1000-18GM75-E23-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP34 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

Agréments: UB1000-18GM75-E23-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2597BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5456ALLPDF41 KB

Produits associés : UB1000-18GM75-E23-V15

Accessoires

fa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Appareil de programmation fa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.