Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 70 ... 1000 mm | |
Domaine de réglage | 90 ... 1000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 70 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 255 kHz | |
Retard à l'appel | env. 125 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | jaune en permanence : objet dans la fenêtre clignotante jaune : fonction apprentissage objet détecté |
|
LED rouge | rouge en permanence : défaut clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 45 mA | |
Entrée/Sortie | ||
Synchronisation | bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kOhm impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms |
|
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | max. 40 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 40 Hz /n, n = nombre de détecteurs, n ≤ 5 | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée autodidactique limite inférieure A1 : -UB ... +1 V, limite supérieure A2 : +4 V ... +UB impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie analogique 4 ... 20 mA | |
Résolution | 0,35 mm | |
Ecart à la courbe caractéristique | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
Reproductibilité | ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
Impédance de charge | 0 ... 300 Ohm | |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton nickelé | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Masse | 60 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 102,5 mm | |
Diamètre | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 147 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 68 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2597B | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5456 | ALL | 41 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|