Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UC2000-L2-E4-V15

UC2000-L2-E4-V15
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Fixation rapide
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Paramétrable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC2000-L2-E4-V15

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection60 ... 2000 mm
Domaine de réglage80 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Retard à l'appel≤ 100 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication de fonctionnement
LED jauneétat de commutation
LED rougedéfaut
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 50 mA
Interface
Type d'interfaceInterface série (adaptateur de programmation nécessaire)
9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion0,5 ... 300 ms (niveau signal 1)
Pause d'impulsion≥ 33 ms (niveau signal 0)
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 33 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
(réglage d'origine : n = 5 )
Entrée
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveau (portée de détection 1)0 ... 1 V
Niveau (portée de détection 2)4 V ... UB
Impédance d'entrée> 10 kΩ
Durée de l'impulsion2 ... 10 s
Sortie
Type de sortie1 sortie E4, à fermeture/à ouverture NPN, paramétrable
Courant assigné d'emploi200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 2 V
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutation≤ 5 Hz
Course différentielleparamétrable , préréglé à 1 mm
Influence de la température< 1,5 % de la valeur fin d'échelle
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPA-GF35
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse115 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur40 mm
Réglage d'usine
SortiePoint de commutation proche : 80 mm
Point de commutation éloigné : 2000 mm
Fonction de sortie : Fonction de fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Informations générales
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-up
"output logic": inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2000-L2-E4-V15

Informative Literature: UC2000-L2-E4-V15

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Fast and Accurate Package DimensioningENGPDF203 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB
Application Report - Ultrasonic sensors allow safe emptying operationsENGPDF849 KB

Product Documentation: UC2000-L2-E4-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF649 KB

Design / Simulation: UC2000-L2-E4-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP556 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UC2000-L2-E4-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Logiciel: UC2000-L2-E4-V15

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Produits associés : UC2000-L2-E4-V15

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Adaptateur de programmation, Interface USB 2.0, intercalage facile dans la corde de raccordement du capteurfa
Appareil de programmation fa
Logiciels connectant les personnes, les informations, les systèmes et les appareils, Pour les applications développées avec .NET, Nécessaire pour exécuter PACTwarepa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.