Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 200 ... 4000 mm |
Domaine de réglage | 240 ... 4000 mm |
Zone aveugle | 0 ... 200 mm |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm |
Fréquence du transducteur | env. 85 kHz |
Retard à l'appel | ≤ 180 ms |
Eléments de visualisation/réglage |
LED verte | indication de fonctionnement |
LED jaune | état de commutation |
LED rouge | défaut |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
Consommation à vide | ≤ 50 mA |
Interface |
Type d'interface | Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop |
Entrée/Sortie |
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel |
| Niveau signal 0 | 0 ... 1 V |
| Signal 1 | 4 V ... UB |
| Impédance d'entrée | > 12 kΩ |
| Courant de sortie | < 12 mA |
| Durée de l'impulsion | 0,5 ... 300 ms (niveau signal 1) |
| Pause d'impulsion | ≥ 62,5 ms (niveau signal 0) |
Fréquence de synchronisation | |
| Fonctionnement en mode commun | ≤ 16 Hz |
| Fonctionnement multiplexage | ≤ 17 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10 (réglage d'origine : n = 5 ) |
Entrée |
Type d'entrée | 1 entrée de programmation |
Niveau (portée de détection 1) | 0 ... 1 V |
Niveau (portée de détection 2) | 4 V ... UB |
Impédance d'entrée | > 10 kΩ |
Durée de l'impulsion | 2 ... 10 s |
Sortie |
Type de sortie | 1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle |
Fréquence de commutation | ≤ 2,8 Hz |
Course différentielle | paramétrable , préréglé à 1 mm |
Influence de la température | < 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches |
Degré de protection | IP67 |
Matérial | |
| Boîtier | PA-GF35 |
| Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane |
Masse | 120 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 40 mm |
Réglage d'usine |
Sortie | Point de commutation proche : 240 mm Point de commutation éloigné : 4000 mm Fonction de sortie : Fonction de fenêtre Comportement de sortie : à fermeture |
Angle de faisceau | large |
Informations générales |
Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": inv |