Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 60 ... 2000 mm | |
Domaine de réglage | 80 ... 2000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 60 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 175 kHz | |
Retard à l'appel | ≤ 100 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | indication de fonctionnement | |
LED jaune 1 | état de commutation de la sortie 1 | |
LED jaune 2 | état de commutation de la sortie 2 | |
LED rouge | défaut | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Interface | ||
Type d'interface | Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop |
|
Entrée/Sortie | ||
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |
Niveau signal 0 | 0 ... 1 V | |
Signal 1 | 4 V ... UB | |
Impédance d'entrée | > 12 kΩ | |
Courant de sortie | < 12 mA | |
Durée de l'impulsion | 0,5 ... 300 ms (niveau signal 1) | |
Pause d'impulsion | ≥ 33 ms (niveau signal 0) | |
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | ≤ 30 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 33 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10 (réglage d'origine : n = 5 ) |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
Fréquence de commutation | ≤ 5 Hz | |
Course différentielle | paramétrable , préréglé à 1 mm | |
Influence de la température | < 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | PA-GF35 | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Masse | 115 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 40 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie 1 | Point de commutation proche : 80 mm Point de commutation éloigné : 2000 mm Fonction de sortie : Fonction de fenêtre Comportement de sortie : à fermeture |
|
Sortie 2 | Point de commutation proche : 150 mm Point de commutation éloigné : 1000 mm Fonction de sortie : Fonction de fenêtre Comportement de sortie : à fermeture |
|
Angle de faisceau | large | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": inv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Fast and Accurate Package Dimensioning | ENG | 203 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension Monitoring | ENG | 811 KB | |
Application Report - Ultrasonic sensors allow safe emptying operations | ENG | 849 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 553 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 553 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|