Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 60 ... 2000 mm |
Domaine de réglage | 80 ... 2000 mm |
Zone aveugle | 0 ... 60 mm |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm |
Fréquence du transducteur | env. 175 kHz |
Retard à l'appel | ≤ 100 ms |
Eléments de visualisation/réglage |
LED verte | indication de fonctionnement |
LED jaune | objet dans la fenêtre de mesure |
LED rouge | défaut |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 12 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
Consommation à vide | ≤ 50 mA |
Interface |
Type d'interface | Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop |
Entrée/Sortie |
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel |
| Niveau signal 0 | 0 ... 1 V |
| Signal 1 | 4 V ... UB |
| Impédance d'entrée | > 12 kΩ |
| Courant de sortie | < 12 mA |
| Durée de l'impulsion | 0,5 ... 300 ms (niveau signal 1) |
| Pause d'impulsion | ≥ 33 ms (niveau signal 0) |
Fréquence de synchronisation | |
| Fonctionnement en mode commun | ≤ 30 Hz |
| Fonctionnement multiplexage | ≤ 33 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10 (réglage d'origine : n = 5 ) |
Entrée |
Type d'entrée | 1 entrée de programmation |
Niveau (limite d'analyse 1) | 0 ... 1 V |
Niveau (limite d'analyse 2) | 4 V ... UB |
Impédance d'entrée | > 12 kΩ |
Durée de l'impulsion | 2 ... 10 s |
Sortie |
Type de sortie | 1 sortie analogique 0 ... 10 V |
Résolution | domaine de traitement [mm]/4000, mais ≥ 0,4 mm |
Ecart à la courbe caractéristique | ≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle |
Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle |
Impédance de charge | ≥ 500 Ohm |
Influence de la température | ≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches |
Degré de protection | IP67 |
Matérial | |
| Boîtier | PA-GF35 |
| Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane |
Masse | 115 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 40 mm |
Réglage d'usine |
Sortie | limite A1 : 80 mm limite A2 : 2000 mm Fonction de sortie : Front montant |
Angle de faisceau | large |
Informations générales |
Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": noninv |