Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UB2000-F42-E4-V15

UB2000-F42-E4-V15
  • Sortie
  • Zone aveugle très réduite
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • élimination d'effets parasites (faisceau d'ultrasons paramétrable ds la zone d'action immédiate)
  • Compensation en température
  • Possibilités de synchronisation
  • A fermeture/à ouverture, au choix

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB2000-F42-E4-V15

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection60 ... 2000 mm
Domaine de réglage90 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Retard à l'appelenv. 150 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED verteverte en permanence : Power on
LED jauneen permanence : état de commutation de la sortie
clignotante : apprentissage
LED rougefonctionnement normal : "défaut"
apprentissage : pas d'objet détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 50 mA
Entrée/Sortie
Synchronisationbidirectionnelle
niveau signal 0 : -UB...+1 V
niveau signal 1 : +4 V...+UB
impédance d'entrée : > 12 kOhm
impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 30/n Hz, n = nombre de détecteurs
Sortie
Type de sortie1 sortie E4, à fermeture/à ouverture NPN, paramétrable
Courant assigné d'emploi200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ 0,5 % du seuil
Fréquence de commutation≤ 3 Hz
Course différentielle1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP54
Raccordementconnecteur V15 (M12 x 1), 5 broches
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse140 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur34 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-F42-E4-V15

Product Documentation: UB2000-F42-E4-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF132 KB

Design / Simulation: UB2000-F42-E4-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP126 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : UB2000-F42-E4-V15

Accessoires

Aide au montage pour détecteurs FP et F42, Compatible avec les séries F42 et FPfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
bride de fixation pour détecteursfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.