Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 60 ... 2000 mm | |
Domaine de réglage | 90 ... 2000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 60 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 175 kHz | |
Retard à l'appel | env. 150 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | verte en permanence : Power on | |
LED jaune | en permanence : état de commutation de la sortie clignotante : apprentissage |
|
LED rouge | fonctionnement normal : "défaut" apprentissage : pas d'objet détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Entrée/Sortie | ||
Synchronisation | bidirectionnelle niveau signal 0 : -UB...+1 V niveau signal 1 : +4 V...+UB impédance d'entrée : > 12 kOhm impulsion de synchronisation : ≥ 100 µs, durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 2 ms |
|
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | max. 30 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 30/n Hz, n = nombre de détecteurs | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie E4, à fermeture/à ouverture NPN, paramétrable | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Reproductibilité | ≤ 0,5 % du seuil | |
Fréquence de commutation | ≤ 3 Hz | |
Course différentielle | 1 % de la portée réglée | |
Influence de la température | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP54 | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 140 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 80 mm | |
Largeur | 34 mm | |
Longueur | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 131 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|