Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UC2500-F65-E8R2-V15

UC2500-F65-E8R2-V15
  • Mesure du niveau de remplissage
  • 2 sorties
  • Entrée d'apprentissage
  • Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC2500-F65-E8R2-V15

Caractéristiques générales
Domaine de détection250 ... 2500 mm
Domaine de réglage250 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 250 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 120 kHz
Valeurs caractéristiques
Retard à la disponibilité250 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED vertePower on
LED jaune 1en permanence : état de commutation sur la sortie 1
clignotant : faux réglage
LED jaune 2en permanence : état de commutation sur la sortie 2
clignotant : faux réglage
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi12 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 12 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%
Ondulation≤ 10 %
Consommation à vide≤ 60 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée de programmation
Apprentissage de Smin
Tension d'entrée≤ Tension d'emploi
Niveauniveau bas : 0 ... 3 V (Apprentissage actif)
niveau haut : ≥ 15 V (Apprentissage inactif)
Durée de l'impulsion≥ 150 ms
Sortie
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture
Courant assigné d'emploi150 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Réglage d'originePortée de détection « pleine », Smax : 350 mm
Plage de détection « vide », Smin : 2300 mm
Hystérese de commutation « pleine », HSmax : 100 mm
Hystérese de commutation « vide », HSmin : 200 mm
Moyenne "plein", MSmax : 20
Moyenne "vide", MSmin : 110
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'action200 ms
Reproductibilité± 5 mm
Courant résiduel0,01 mA
Influence de la température≤ ± 1,5 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse500 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur125 mm
Longueur64,4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2500-F65-E8R2-V15

Product Documentation: UC2500-F65-E8R2-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF598 KB

Design / Simulation: UC2500-F65-E8R2-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UC2500-F65-E8R2-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Produits associés : UC2500-F65-E8R2-V15

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.