Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146
  • Mesure du niveau de remplissage
  • 1 sortie analogique, source de courant 0 a 20 mA
  • 1 sortie
  • Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

Caractéristiques générales
Domaine de détection250 ... 2500 mm
Domaine de réglage250 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 250 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 120 kHz
Eléments de visualisation/réglage
LED vertePower on
LED jauneen permanence : état de commutation sur la sortie
clignotant : faux réglage
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%
Consommation à vide≤ 60 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée de fonction
Sortie de commutation
Type de sortie1 sortie, à fermeture PNP
Réglage d'origine250 ... 2500 mm
Courant d'emploi≤ 300 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Sortie analogique
Type de sortie1 Sortie courant 0 ... 20 mA , Front montant
Réglage d'origine250 ... 2500 mm
erreur de linéarité≤ 1,5 %
Résistance de charge≤ 300 Ω
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse500 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

Product Documentation: UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF401 KB

Design / Simulation: UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB

Agréments: UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Produits associés : UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.