Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 800 ... 10000 mm | |
Domaine de réglage | 800 ... 10000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 800 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 60 kHz | |
Valeurs caractéristiques | ||
Retard à la disponibilité | 280 ms | |
Valeurs limites | ||
Longueur de câble autorisée | max. 300 m | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | en permanence : état de commutation sur la sortie clignotant : faux réglage |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V CC | |
Tension d'emploi | 15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle) Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0% |
|
Ondulation | ≤ 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 75 mA | |
Entrée/Sortie | ||
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |
Niveau signal 0 | ≤ 3 V | |
Signal 1 | 15 ... 30 V | |
Impédance d'entrée | typ. 0,9 kΩ | |
Nombre de détecteurs | max. 10 | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 2 sorties PNP, normalement à fermeture | |
Reproductibilité | ± 15 mm | |
Courant d'emploi | 300 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Temps d'action | 800 ms | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 Sortie courant 0 ... 20 mA Front montant | |
Réglage d'origine | 800 ... 10000 mm | |
erreur de linéarité | ≤ 1,5 % | |
Résistance de charge | ≤ 300 Ω | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée | |
Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornes à vis , PG13,5 raccord à vis | |
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Boîtier | UP 1225 SF/R8 | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
position d'intégration | quelconque | |
Masse | 1800 g | |
Dimensions | ||
Profondeur | 112 mm | |
Diamètre | 160 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Fill Level Monitoring in Gravel Silos | ENG | 842 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Collision Protection for Harbor Cranes | ENG | 1732 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Wood Supply for Combined Heat and Power Plants | ENG | 969 KB |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 566 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 229 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|