Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UC10000-F260-UE9R2

UC10000-F260-UE9R2
  • Domaine de détection étendu
  • Fixation réglable
  • Possibilité de paramétrage via l'interface (accessoire) et SONPROG
  • 1 sortie analogique, source de tension 0 a 10 V
  • 2 sorties
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC10000-F260-UE9R2

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection800 ... 10000 mm
Domaine de réglage800 ... 10000 mm
Zone aveugle0 ... 800 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 60 kHz
Valeurs caractéristiques
Retard à la disponibilité280 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneen permanence : état de commutation sur la sortie
clignotant : faux réglage
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi15 ... 30 V (y compris ondulation résiduelle)
Dans la plage de tensions d'alimentation 15 ... 20 V Sensibilité réduite à 20% ... 0%
Ondulation≤ 10 %
Consommation à vide≤ 75 mA
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 0≤ 3 V
Signal 115 ... 30 V
Impédance d'entréetyp. 0,9 kΩ
Nombre de détecteursmax. 10
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties PNP, à ouverture
Reproductibilité± 15 mm
Courant d'emploi150 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'action800 ms
Sortie analogique
Type de sortie1 sortie tension : 0 ... 10 V Front montant  
Réglage d'origine800 ... 10000 mm
erreur de linéarité≤ 1,5 %
Résistance de charge> 2 kΩ
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis , PG13,5 raccord à vis
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierUP 1225 SF/R8
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse1800 g
Dimensions
Profondeur112 mm
Diamètre160 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC10000-F260-UE9R2

Informative Literature: UC10000-F260-UE9R2

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Fill Level Monitoring in Gravel SilosENGPDF842 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Collision Protection for Harbor CranesENGPDF1732 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Wood Supply for Combined Heat and Power PlantsENGPDF969 KB

Product Documentation: UC10000-F260-UE9R2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF597 KB

Design / Simulation: UC10000-F260-UE9R2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP229 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UC10000-F260-UE9R2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Produits associés : UC10000-F260-UE9R2

Accessoires
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.