Détecteur ultrasoniques en mode détection directe UB250-F77-F-V31

UB250-F77-F-V31
  • Boîtier miniature
  • Sortie de fréquences
  • Entrée d'apprentissage
  • Degré de protection IP67
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB250-F77-F-V31

Description produit
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe
Caractéristiques générales
Domaine de détection35 ... 250 mm
Zone aveugle0 ... 35 mm
Cible normalisée20 mm x 20 mm
Fréquence du transducteurenv. 400 kHz
Retard à l'appel ≤ 50 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneobjet à l'intérieur du domaine de détection      
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %
Consommation à vide≤ 20 mA
Retard à la disponibilité≤ 150 ms
Entrée
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveauniveau bas : 0 ... 0,7 V (Apprentissage actif)
niveau haut : UB ou entrée ouverte (Apprentissage inactif)
Impédance d'entrée16 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 3 s
Sortie
Type de sortieSortie de fréquence , PNP
Courant assigné d'emploi100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 2 V
RésolutionStandard : 2 Hz / mm , faible : 1 Hz / mm  
Reproductibilité± 2,5 %
Courant résiduel≤ 0,01 mA
Fréquence initialeStandard : 70 ... 500 Hz , faible (ajustable) : 35 ... 250 Hz
Influence de la température0,17 %/K
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M8 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse10 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur12 mm
Longueur23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB250-F77-F-V31

Fonction

Le détecteur ultrasonique transmet rapidement des paquets d'ultrasons et réagit à leur réflexion par rapport à l'objet détecté. Il est doté d'une sortie de fréquence qui génère un signal d'onde carrée. La fréquence de ce signal est modifiée de manière linéaire en fonction de la distance de l'objet. Deux plages de fréquences sont disponibles.

Informative Literature: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Object Detection on Robot GrippersENGPDF242 KB

Product Documentation: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UB-F77 with analog frequency output / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UB-F77 mit analogem FrequenzausgangALLPDF217 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Design / Simulation: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Agréments: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2942BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5473ALLPDF41 KB

Produits associés : UB250-F77-F-V31

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Appareil de programmation pour les détecteurs ultrasoniques avec deux connecteurs M8 à 4 broches, Appareil de programmation pour les détecteurs ultrasoniques de la série UB*-F77*, Intégration simple et temporaire dans la ligne d'alimentation du détecteur à l'aide du connecteur M8fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.