Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur pivotant |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 200 ... 3500 mm | |
Domaine de réglage | 300 ... 3500 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 120 kHz | |
Retard à l'appel | ≤ 150 ms | |
Valeurs caractéristiques | ||
Dérive en température | ≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
Retard à la disponibilité | ≤ 175 ms | |
Valeurs limites | ||
Longueur de câble autorisée | max. 300 m | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | état de commutation de la sortie | |
LED verte/jaune | jaune : objet dans la fenêtre de mesure verte : TEACH-IN |
|
Potentiomètre | sortie de commutation réglable | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V CC | |
Tension d'emploi | 20 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle) | |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Interface | ||
Type d'interface | Infrarouge | |
Mode | liaison point à point | |
Entrée/Sortie | ||
Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN | |
Niveau signal 0 | ≤ 3 V | |
Signal 1 | ≥ 15 V | |
Impédance d'entrée | typ. 900 Ω | |
Nombre de détecteurs | max. 10 | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 1 sortie, à fermeture PNP ( Contact à ouverture paramétrable ) | |
Réglage d'origine | 300 ... 3500 mm ( réglable par potentiomètre ) | |
Reproductibilité | ± 5 mm | |
Courant d'emploi | 300 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz | |
Course différentielle | 35 mm ( paramétrable ) | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Courant résiduel | ≤ 10 µA | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 Sortie courant 4 ... 20 mA , ascendant/descendant paramétrable | |
Réglage d'origine | Front montant ; limite A1 : 300 mm ; limite A2 : 3500 mm | |
Résistance de charge | ≤ 500 Ω | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée | |
Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inox 1.4571 / AISI 316Ti Plastique PBT | |
Transducteur | Revêtu par FEP; résine époxy/mélange de billes creuses en verre ; mousse de polyuréthane | |
position d'intégration | quelconque | |
Masse | 170 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 126 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Forme constructive | Cylindrique |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 792 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 147 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 296 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2943B | ALL | 50 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5474 | ALL | 43 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|