Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15
  • Sortie analogique 0 ... 10 V
  • 1 sortie
  • Compensation en température
  • Possibilités de synchronisation
  • Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)
  • Tenue aux produits chimiques grâce au revêtement FEP de la surface du transducteur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Description produit
Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur séparé
Caractéristiques générales
Domaine de détection100 ... 2000 mm
Domaine de réglage150 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 100 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 200 kHz
Retard à l'appel≤ 100 ms
Valeurs caractéristiques
Dérive en température≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Retard à la disponibilité≤ 125 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneétat de commutation de la sortie
LED verte/jaunejaune : objet dans la fenêtre de mesure
verte : TEACH-IN
Potentiomètresortie de commutation réglable
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi20 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle)
Ondulation≤ 10 %
Consommation à vide≤ 50 mA
Interface
Type d'interfaceInfrarouge
Modeliaison point à point
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN
Niveau signal 0≤ 3 V
Signal 1≥ 15 V
Impédance d'entréetyp. 900 Ω
Nombre de détecteursmax. 10
Sortie de commutation
Type de sortie1 sortie, à fermeture PNP ( Contact à ouverture paramétrable )
Réglage d'origine150 ... 2000 mm ( réglable par potentiomètre )
Reproductibilité± 3 mm
Courant d'emploi300 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Fréquence de commutation≤ 4 Hz
Course différentielle20 mm ( paramétrable )
Chute de tension≤ 3 V
Courant résiduel≤ 10 µA
Sortie analogique
Type de sortie1 sortie tension 0 ... 10 V , ascendant/descendant paramétrable
Réglage d'origineFront montant ; limite A1 : 150 mm ; limite A2 : 2000 mm
Résistance de charge≥ 2 kΩ
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4571 / AISI 316Ti Plastique PBT
CâblePVC
TransducteurRevêtu par FEP; résine époxy/mélange de billes creuses en verre ; mousse de polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse190 g
Dimensions
Longueur111,3 mm
Diamètre30 mm
Forme constructiveCylindrique
Longueur du câble165 cm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Product Documentation: UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF837 KB

Design / Simulation: UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP189 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Agréments: UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2943BALLPDF50 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5474ALLPDF43 KB

Logiciel: UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IRV1.07.02 / 22-12-2022ZIP2115 KB

Produits associés : UCC2000-30GH70-UE2R2-K-V15

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

Câble d'interface pour le paramétrage des détecteurs avec interface IrDAfa
Logiciel de configuration pour détecteurs ultrasoniques, Logiciel de paramétrage et de moniteur, "Plug and Play"fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.