Détecteur ultrasonique UBC250-12GM-I-V1

UBC250-12GM-I-V1
  • Tenue aux produits chimiques grâce au revêtement PTFE de la surface du transducteur
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Compensation en température
  • Fenêtre de mesure réglable
  • Entrée d'apprentissage

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UBC250-12GM-I-V1

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection30 ... 250 mm
Domaine de réglage50 ... 250 mm
Zone aveugle0 ... 30 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 310 kHz
Retard à l'appelenv. 50 ms
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 30 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée autodidactique
limite inférieure A1 : -UB ... +1 V, limite supérieure A2 : +4 V ... +UB
impédance d'entrée: > 4,7 kΩ, impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Sortie
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA
Résolution0,17 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 0,5 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge0 ... 300 Ω à UB > 10 V;
0 ... 500 Ω à UB > 15 V
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Joint torique pour le joint du couvercle : Viton
TransducteurPTFE (surface de la membrane)
Masse35 g
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre12 mm
Réglage d'usine
Sortielimite A1 : 50 mm
limite A2 : 250 mm
Fonction de sortie : Front montant

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UBC250-12GM-I-V1

Product Documentation: UBC250-12GM-I-V1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF600 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Design / Simulation: UBC250-12GM-I-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP270 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

Agréments: UBC250-12GM-I-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0530CALLPDF46 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5419ALLPDF40 KB

Produits associés : UBC250-12GM-I-V1

Accessoires
Appareil de programmation fa
Réflecteur passif ultrasonique, Possibilités universelles de montage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficilesfa
Cordon femelle monofilaire, M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PPfa
Cordon femelle monofilaire, M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PPfa
support de montagefa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.