Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 10 ... 100 mm | |
Domaine de réglage | 30 ... 100 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 10 mm | |
Cible normalisée | 20 mm x 20 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 400 kHz | |
Valeurs caractéristiques | ||
Retard à la disponibilité | ≤ 150 ms | |
Valeurs limites | ||
Longueur de câble autorisée | max. 300 m | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | état de commutation et clignotant : TEACH-IN | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension assignée d'emploi | 24 V CC | |
Tension d'emploi | 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 % | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée de programmation | |
Niveau | niveau bas : 0 ... 0,7 V (Apprentissage actif) niveau haut : UB ou entrée ouverte (Apprentissage inactif) |
|
Impédance d'entrée | 16 kΩ | |
Durée de l'impulsion | ≥ 3 s | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie, à fermeture PNP | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Réglage d'origine | 48 mm | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Temps d'action | ≤ 50 ms | |
Reproductibilité | ± 1 mm | |
Fréquence de commutation | 10 Hz | |
Course différentielle | typ. 2,5 mm | |
Courant résiduel | ≤ 0,01 mA | |
Influence de la température | + 0,17 %/K | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée | |
Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PUR , 3 m | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
position d'intégration | quelconque | |
Masse | 10 g sans câble | |
Couple de serrage des vis de fixation | max. 0,2 Nm | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31 mm | |
Largeur | 12 mm | |
Longueur | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Commissioning Instructions | ALL | 483 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|