Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 70 ... 800 mm | |
Domaine de réglage | 90 ... 800 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 70 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 170 kHz | |
Retard à l'appel | env. 100 ms | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | ≤ 15 mA | |
Entrée | ||
Type d'entrée | 1 entrée autodidactique domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s |
|
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie E5, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrable | |
Courant assigné d'emploi | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Reproductibilité | ± 0,5 % de la valeur fin d'échelle | |
Fréquence de commutation | ≤ 4 Hz | |
Course différentielle | 1 % de la portée réglée | |
Influence de la température | ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
EHEDG | Type EL Class I AUX | |
ECOLAB | oui | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PUR , 2 m , Base polyéther | |
Section des fils | 4 x 0,19 mm2 | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Matérial | ||
Boîtier | Acier inox 1.4404 / AISI 316L | |
Transducteur | Acier inox 1.4435 / AISI 316L | |
joint d'étanchéité | Joint de câble : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA) | |
Masse | 90 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 55 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Réglage d'usine | ||
Sortie | point de commutation A1 : 90 mm point de commutation A2 : 800 mm Mode de sortie : Mode fenêtre Comportement de sortie : à fermeture |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | FDA : tous les matériaux utilisés dans la fabrication du détecteur sont conformes à la norme CFR, titre 21, §177.2600 (FDA) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Le coffret et le transducteur de ce détecteur ultrasonique constituent une unité hermétique. En raison de sa conception spécifique, ce détecteur est certifié EHEDG. De plus, associé à une mâchoire appropriée, il est parfaitement adapté aux applications présentant des normes d'hygiène plus strictes, comme la production et la manutention alimentaires.
Pour assurer un fonctionnement optimal compte tenu de la conception spécifique de ce détecteur, seuls les accessoires de montage intégrés au coffret doivent être utilisés, y compris pour les applications qui ne présentent aucune norme d'hygiène spécifique.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Level Measurement and Presence Detection in Acid Immersion Bats | ENG | 1764 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 69 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Ecolab Material Resistance | ECOLAB-21-06-2010 | ALL | 1079 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2280C | ALL | 46 KB |