Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286
  • Façade du convertisseur et boîtier entièrement en acier inoxydable
  • Conception hygiénique, facile à nettoyer
  • Support de montage MH-18H-01-FA inclus dans la livraison
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température
  • Configuration spécifique au client

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection90 ... 800 mm
Domaine de réglage110 ... 800 mm
Zone aveugle0 ... 90 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 170 kHz
Retard à l'appelenv. 100 ms
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide≤ 15 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée autodidactique
domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Sortie
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA , avec protection contre les surcharges
Résolution0,4 mm pour le domaine de détection max.
Ecart à la courbe
caractéristique
± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 0,5 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge0 ... 300 Ω à UB > 10 V;
0 ... 500 Ω à UB > 15 V
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
EHEDGType EL Class I AUX
ECOLABoui
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m , Base polyéther
Section des fils4 x 0,19 mm2
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
TransducteurAcier inox 1.4435 / AISI 316L
joint d'étanchéitéJoint de câble : TPU , Elastollan 1185 A10 (FDA)
Masse90 g
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre18 mm
Réglage d'usine
Sortielimite A1 : 110 mm
limite A2 : 800 mm
Mode de sortie : Front montant
Informations générales
Informations complémentairesFDA : tous les matériaux utilisés dans la fabrication du détecteur sont conformes à la norme CFR, titre 21, §177.2600 (FDA)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Fonction

Le coffret et le transducteur de ce détecteur ultrasonique constituent une unité hermétique. En raison de sa conception spécifique, ce détecteur est certifié EHEDG. De plus, associé à une mâchoire appropriée, il est parfaitement adapté aux applications présentant des normes d'hygiène plus strictes, comme la production et la manutention alimentaires.

Pour assurer un fonctionnement optimal compte tenu de la conception spécifique de ce détecteur, seuls les accessoires de montage intégrés au coffret doivent être utilisés, y compris pour les applications qui ne présentent aucune norme d'hygiène spécifique.

Product Documentation: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF617 KB

Agréments: UMB800-18H40-I-2M-FA-Y294286

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Ecolab Material ResistanceECOLAB-21-06-2010ALLPDF1079 KB
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.