Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique en mode reflex UBR400-F77-E2-V31-Y295533

UBR400-F77-E2-V31-Y295533
  • Boîtier miniature
  • Entrée d'apprentissage
  • Degré de protection IP67
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Description produit
Détecteur ultrasonique en mode reflex
Caractéristiques générales
Domaine de détection0 ... 400 mm
Domaine de réglage53 ... 400 mm
Cible normalisée20 mm x 20 mm
Fréquence du transducteurenv. 300 kHz
Valeurs caractéristiques
Retard à la disponibilité≤ 150 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneétat de commutation et clignotant : TEACH-IN
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %
Consommation à vide≤ 20 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveauniveau bas : 0 ... 0,7 V (Apprentissage actif)
niveau haut : UB ou entrée ouverte (Apprentissage inactif)
Impédance d'entrée16 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 3 s
Sortie
Type de sortie1 sortie, à fermeture PNP
Courant assigné d'emploi200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 2 V
Temps d'action≤ 50 ms
Fréquence de commutation  10 Hz
Courant résiduel≤ 0,01 mA
Influence de la température+ 0,17 %/K
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M8 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse10 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 0,2 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur12 mm
Longueur23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272802
ECLASS 10.0.127272802
ECLASS 9.027272802
ECLASS 8.027272802
ECLASS 5.127272802
ETIM 8.0EC001848
ETIM 7.0EC001848
ETIM 6.0EC001848
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Product Documentation: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UBR-F77 with switiching outpur / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UBR-F77 mit SchaltausgangALLPDF282 KB

Agréments: UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB

Produits associés : UBR400-F77-E2-V31-Y295533

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixationfa
Appareil de programmation pour les détecteurs ultrasoniques avec deux connecteurs M8 à 4 broches, Appareil de programmation pour les détecteurs ultrasoniques de la série UB*-F77*, Intégration simple et temporaire dans la ligne d'alimentation du détecteur à l'aide du connecteur M8fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.