Détecteur ultrasonique UC4000-L2M-U-T-2M

UC4000-L2M-U-T-2M
  • Plage de température élargie
  • Raccordement par câble
  • Base métallique résistante
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Paramétrable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC4000-L2M-U-T-2M

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection200 ... 4000 mm
Domaine de réglage240 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 85 kHz
Valeurs caractéristiques
Retard à l'appelminimum : 110 ms
réglage d'origine : 615 ms
Retard à la disponibilité≤ 1600 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication de fonctionnement
LED jauneobjet dans la fenêtre de mesure
LED rougedéfaut
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 50 mA
Interface
Type d'interfaceInterface série (adaptateur de programmation nécessaire)
9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion0,5 ... 300 ms (niveau signal 1)
Pause d'impulsion≥ 62,5 ms (niveau signal 0)
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 16 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 17 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
(réglage d'origine : n = 5 )
Entrée
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveau (limite d'analyse 1)0 ... 1 V
Niveau (limite d'analyse 2)4 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Durée de l'impulsion2 ... 10 s
Sortie
Type de sortie1 sortie analogique 0 ... 10 V
Résolutiondomaine de traitement [mm]/4000, mais ≥ 0,4 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge≥ 500 Ohm
Influence de la température≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPA-GF35
CâblePUR
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Câble
Diamètre d'enveloppe7,25 mm
rayon de courbure> 37,3 mm , installation fixe
> 74,7 mm , installation mobile
Section des fils5 x 0,82 mm2
Longueur2 m
Masse355 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur40 mm
Réglage d'usine
Sortielimite proche : 240 mm
limite éloignée : 4000 mm
Mode de sortie : Front montant
Angle de faisceaularge
Procédure d'évaluationcomportement passe-bas
Informations générales
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": noninv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC4000-L2M-U-T-2M

Informative Literature: UC4000-L2M-U-T-2M

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Lighting Control System for Cold StorageENGPDF1010 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB

Product Documentation: UC4000-L2M-U-T-2M

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning instruction UC*-L2*IU* / Inbetriebnahmeanleitung UC*-L2*IU*ALLPDF457 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Design / Simulation: UC4000-L2M-U-T-2M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1553 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UC4000-L2M-U-T-2M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4225AALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5521ALLPDF40 KB

Logiciel: UC4000-L2M-U-T-2M

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Produits associés : UC4000-L2M-U-T-2M

Accessoires
Adaptateur de programmation, Interface USB 2.0, intercalage facile dans la corde de raccordement du capteurfa
Prise câble, M12, 8 broches, câble PUR, avec bornes WAGOfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.