Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur ultrasonique sans fil avec interface GSM (2G) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Réseau radio | GSM | |
Intervalle de mesure | 5 min ... 24 h | |
Détecteur principal | ||
Principe de détection | ultrasonique | |
Domaine de détection | 250 ... 4000 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 250 mm | |
Résolution | 16 mm (correspondant à 1 LSB) | |
Précision | ± 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température | |
Technologie de détection intégrée | ||
Détecteur GPS | ||
Précision | < 2,5 m CEP à -130 dBm | |
Détecteur de température | ||
Résolution | 0,5 °C | |
Précision | ± 2 °C | |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | Batterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale (- 25 °C à + 70 °C) 3 mesures/jour, 1 géolocalisation/jour avec 1 transmission sans fil/jour avec une couverture réseau suffisante. |
|
Interface 1 | ||
Type d'interface | Bluetooth 5.0 LE | |
Puissance d'émission | + 8 dBm | |
Gamme de fréquence | 2402 ... 2480 MHz | |
Interface 2 | ||
Type d'interface | GSM | |
Puissance d'émission | + 20 dBm | |
Gamme de fréquence | Quadband GSM 2G : 850/900/1800/1900 MHz | |
Intervalle de transmission | 5 min à 24 h | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 301 489-1 V2.2.0:2017 EN 301 489-17 V3.2.0:2017 EN 301 489-19 V2.1.0:2017 EN 301 489-52 V1.1.0:2016 |
|
Équipement terminal de télécommunications | ||
Directive CEM selon 2014/53/EU | EN 301 511 V12.5.1:2017 EN 300 328 V2.1.1:2016 EN 303 413 V1.1.1:2017 |
|
RoHS | ||
Directive 2011/65/UE (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Conformité | ||
limite de charge mécan. | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Résistance aux chocs | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Tenue admissible aux vibrations | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Environnement | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP66 / IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | PC (UL94-V0) | |
Transducteur | revêtu par PTFE Boîtier : PBT |
|
Masse | 600 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 74 mm | |
Largeur | 81 mm | |
Longueur | 182 mm | |
Réglage d'usine | ||
Angle de faisceau | central | |
Intervalle de transmission | 24 h | |
Intervalle de mesure | 8 h |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Le capteur à ultrasons sans fil peut être utilisé pour la surveillance à distance des niveaux de remplissage. Le niveau de remplissage, mais aussi d'autres paramètres tels que les données géographiques et les données d'état du capteur, sont mesurés à des intervalles de temps définissables et stockés jusqu'au prochain transfert des données de télémétrie.
Les données du capteur stockées sont transférées, sans fil et à des intervalles de temps définissables, à un homologue sur Internet, où elles sont disponibles pour traitement ou pour un simple affichage.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 521 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 11207 KB |