Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur ultrasonique sans fil WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247
  • Fonctionnement sur pile
  • Transfert des données de télémétrie via l'interface radio GSM (2G)
  • Interface Bluetooth pour le réglage du détecteur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Description produit
Détecteur ultrasonique sans fil avec interface GSM (2G)
Caractéristiques générales
Réseau radioGSM
Intervalle de mesure5 min ... 24 h
Détecteur principal
Principe de détectionultrasonique
Domaine de détection150 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 150 mm
Résolution10 mm (correspondant à 1 LSB)
Précision± 3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température
Technologie de détection intégrée
Détecteur GPS
Précision< 2,5 m CEP à -130 dBm
Détecteur de température
Résolution0,5 °C
Précision± 2 °C
Caractéristiques électriques
AlimentationBatterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh
Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale (- 25 °C à + 70 °C) 3 mesures/jour, 1 géolocalisation/jour avec 1 transmission sans fil/jour avec une couverture réseau suffisante.
Interface 1
Type d'interfaceBluetooth 5.0 LE
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence2402 ... 2480 MHz
Interface 2
Type d'interfaceGSM
Puissance d'émission+ 20 dBm
Gamme de fréquenceQuadband GSM 2G : 850/900/1800/1900 MHz
Intervalle de transmission5 min à 24 h
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
EN 301 489-52 V1.1.0:2016
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 301 511 V12.5.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012-09
Conformité
limite de charge mécan. EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Résistance aux chocsEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Tenue admissible aux vibrationsEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
EnvironnementEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP66 / IP67
Matérial
BoîtierPC (UL94-V0)
Transducteurrevêtu par PTFE
Boîtier : PBT
Masse600 g
Dimensions
Hauteur74 mm
Largeur81 mm
Longueur182 mm
Réglage d'usine
Angle de faisceaucentral
Intervalle de transmission24 h
Intervalle de mesure8 h

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Fonction

Le capteur à ultrasons sans fil peut être utilisé pour la surveillance à distance des niveaux de remplissage. Le niveau de remplissage, mais aussi d'autres paramètres tels que les données géographiques et les données d'état du capteur, sont mesurés à des intervalles de temps définissables et stockés jusqu'au prochain transfert des données de télémétrie.

Les données du capteur stockées sont transférées, sans fil et à des intervalles de temps définissables, à un homologue sur Internet, où elles sont disponibles pour traitement ou pour un simple affichage.

Product Documentation: WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF521 KB

Design / Simulation: WS-UCC2500-F406-B15-B29-8247

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP10365 KB
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.