Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur pour collage UGB-18GM-200-2E3

UGB-18GM-200-2E3
  • système à ultrasons pour la détection des marques de collage
  • courte construction
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Possibilité de réaliser des vitesses de traitement très élevées

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UGB-18GM-200-2E3

Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteur205 kHz
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication : "prêt"
LED jauneAffichage : Point d'adhésion détecté
LED rougeindication : absence de feuille (air)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide< 60 mA
Retard à la disponibilité< 500 ms
Entrée
Type d'entréeentrée TEACH-IN
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 500 ms
Impédance≥ 10 kΩ
Sortie
Type de sortie2 sorties PNP, à ouverture
Courant assigné d'emploi2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 2 V
Temps d'action≤ 600 µs
Retard à la retombée≤ 600 µs
Prolongation des impulsions≥ 120 ms paramétrable
Conformité aux normes
NormesIEC / EN 60947-5-2:2004 C-UL : 57M3, IND CONT. EQ., fonctionnement avec une alimentation de classe 2
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordement2 m câble PVC 0,14 mm2
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse150 g
Dimensions
Longueur58 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UGB-18GM-200-2E3

Product Documentation: UGB-18GM-200-2E3

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF127 KB

Produits associés : UGB-18GM-200-2E3

Accessoires
bride de fixation pour détecteur de feuille doublefa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.