Détecteur pour matériau double UDC-18GM50-255S-3E3

UDC-18GM50-255S-3E3
  • Détecteur ultrasonique pour l'identification d'aucun, de un ou de deux surfaces de matériaux superposées
  • courte construction
  • Pas de TEACH IN nécessaire
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Très large palette de matériaux, allant des papiers très minces aux tôles fines et aux films métalliques ou en matière plastique
  • Montage vertical ou incliné des détecteurs par rapport au niveau de la feuille
  • Paramétrable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UDC-18GM50-255S-3E3

Caractéristiques générales
Domaine de détection40 ... 100 mm , distance optimale : 75 mm
Fréquence du transducteur255 kHz
Eléments de visualisation/réglage
LED verteAfficheur : matériau simple détecté
LED jauneAfficheur : aucun matériau détecté (air)
LED rougeAfficheur : matériau double détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide< 65 mA
Retard à la disponibilité< 500 ms
Entrée
Type d'entréeentrée de fonction
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Impédance≥ 4 kΩ
Sortie
Type de sortie3 sorties, à ouverture PNP
Courant assigné d'emploi3 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'actionenv. 35 ms
Retard à la retombéeenv. 35 ms
Prolongation des impulsionsmin. 120 ms paramétrable
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse150 g
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre18 mm
Réglage d'usine
Programme1
Informations générales
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GM50-255S-3E3

Informative Literature: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF600 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Design / Simulation: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP20 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP38 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2947BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5478ALLPDF41 KB

Logiciel: UDC-18GM50-255S-3E3

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte05/2012ZIP7722 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB

Produits associés : UDC-18GM50-255S-3E3

Accessoires
Adaptateur de programmation, Interface USB 2.0, intercalage facile dans la corde de raccordement du capteurfa
Rallonge électrique pour UDB... et UDC...fa
bride de fixation pour détecteur de feuille doublefa
Rallonge électrique pour UDB... et UDC...fa
Prise câble, M12, 8 broches, câble PUR, avec bornes WAGOfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.