Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm | |
Fréquence du transducteur | 255 kHz | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | indication : feuille simple détectée | |
LED jaune | indication : absence de feuille (air) | |
LED rouge | indication : feuille double détectée | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | < 50 mA | |
Retard à la disponibilité | < 500 ms | |
Entrée | ||
Type d'entrée | entrée de fonction niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB |
|
Durée de l'impulsion | ≥ 100 ms | |
Impédance | ≥ 4 kΩ | |
Sortie | ||
Type de sortie | 3 sorties PNP, à fermeture | |
Courant assigné d'emploi | 3 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Temps d'action | 1,5 ms | |
Retard à la retombée | 1,5 ms | |
Prolongation des impulsions | min. 120 ms paramétrable | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | laiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane | |
Masse | 135 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 50 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Réglage d'usine | ||
Programme | 2 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": inv |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 20 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 38 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte | 05/2012 | ZIP | 7722 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|