Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Détecteur pour collage UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

UGB-18GM50-255-2E1-Y288454
  • système à ultrasons pour la détection des marques de collage
  • courte construction
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Possibilité de réaliser des vitesses de traitement très élevées
  • Particulièrement adapté aux collages avec des matériaux hautement hétérogènes, par exemple, du papier d'emballage.

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteur255 kHz
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication : "prêt"
LED jauneAffichage : Point d'adhésion détecté
LED rougeindication : absence de feuille (air)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide< 60 mA
Retard à la disponibilité< 500 ms
Entrée
Type d'entréeentrée TEACH-IN
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 500 ms
Impédance≥ 10 kΩ
Sortie
Type de sortie2 sorties commutées npn, à ouverture
Courant assigné d'emploi2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'action≤ 600 µs
Retard à la retombée≤ 600 µs
Prolongation des impulsions≥ 120 ms paramétrable
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse150 g
Dimensions
Longueur53 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

Informative Literature: UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Reliable Detection for an Uninterrupted Packaging ProcessENGPDF155 KB

Product Documentation: UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning InstructionsALLPDF208 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Agréments: UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2815BALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5464ALLPDF64 KB

Produits associés : UGB-18GM50-255-2E1-Y288454

Accessoires
bride de fixation pour détecteur de feuille doublefa

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.