Détecteur de feuille double UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y
  • Détecteur ultrasonique pour une détection sûre ("absence", "présence simple", "présence double/superposition") de matériaux plans, de préférence du papier
  • courte construction
  • Pas de TEACH IN nécessaire
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Grammages de 10 g/m2 jusqu'à 2000 g/m2 et plus
  • Très large palette de matériaux, allant des papiers très minces aux tôles fines et aux films métalliques ou en matière plastique
  • Montage vertical ou incliné des détecteurs par rapport au niveau de la feuille
  • Paramétrable
  • Câble avec raccordement par connecteur M12

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteur395 kHz
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication : feuille simple détectée
LED jauneindication : absence de feuille (air)
LED rougeindication : feuille double détectée
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide< 50 mA
Retard à la disponibilité< 500 ms
Entrée
Type d'entréeentrée de fonction
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Impédance≥ 4 kΩ
Sortie
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture
Courant assigné d'emploi2 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'actionenv. 15 ms (temps de réponse réduit sur demande)
Retard à la retombéeenv. 15 ms (temps de réponse réduit sur demande)
Prolongation des impulsionsmin. 120 ms paramétrable
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur de câble M12 x 1 , 5 broches avec PVC Câble, 150 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse135 g
Dimensions
Longueur53 mm
Diamètre18 mm
Informations générales
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Informative Literature: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF522 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB

Agréments: UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3145AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5489ALLPDF64 KB

Produits associés : UDC-18GM50-400-3E2-150MM-V15-Y

Accessoires
Adaptateur de programmation, Interface USB 2.0, intercalage facile dans la corde de raccordement du capteurfa
bride de fixation pour détecteur de feuille doublefa
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Téléchargement Internet possiblepa

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.