bride de fixation BF 18-Y199135

BF 18-Y199135
  • Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18
  • Montage simple et calage précis

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BF 18-Y199135

Description produit
bride de fixation, 18 mm
Caractéristiques mécaniques
Dimensions30 mm x 30 mm x 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: BF 18-Y199135

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.