aide à l'alignement AA-18-Laser

AA-18-Laser
  • Ajustement simple des supports de montage pour les détecteurs cylindriques avec boîtier M18

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  AA-18-Laser

Description produit
Aide à l'alignement laser pour les détecteurs cylindriques avec douille filetée M18
Caractéristiques générales
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER
NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Performances optiques maximales en sortie< 1 mW
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi3 V CC
2 piles AAA / LR03 (ne fait pas partie de la livraison)
Conditions environnantes
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Matérial
BoîtierPA 6
laiton nickelé
Masse130 g
Dimensions
Longueur65 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273607
ECLASS 10.0.127273607
ECLASS 9.027273607
ECLASS 8.027279210
ECLASS 5.127279210
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153017

Details: AA-18-Laser

Product Documentation: AA-18-Laser

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF257 KB

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.