Accessoires de |
|
|
|
Détecteur ultrasonique en mode reflex, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie, à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasonique en mode reflex, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie, à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie, à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie, à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasonique en mode reflex, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie PNP , Contact à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasonique en mode reflex, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie PNP , Contact à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie PNP , Contact à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Sortie de fréquences, Entrée d'apprentissage, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: Sortie de fréquence , PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie PNP , Contact à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Sortie de fréquences, Entrée d'apprentissage, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: Sortie de fréquence , PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E0, NPN, à fermeture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E1, NPN, à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasonique en mode reflex, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E0, NPN, à fermeture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E0, NPN, à fermeture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E1, NPN, à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Sortie de fréquences, Version NPN, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: Sortie de fréquence , NPN, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Source, agrément CCC: Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.fa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E0, NPN, à fermeture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E1, NPN, à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie, à fermeture PNP, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie PNP , Contact à ouverture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|
|
|
|
Détecteur ultrasonique en mode reflex, Boîtier miniature, Entrée d'apprentissage, Degré de protection IP67, Série: -F77, Tension assignée d'emploi: 24 V CC, Tension d'emploi: 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 %, Type de sortie: 1 sortie E0, NPN, à fermeture, Agrément UL: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa |
|