Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Magnétique, sans contact |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure magnétique | |
Nombre d'impulsions | 1020 |
|
numéro de fichier UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 942 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | indication de fonctionnement | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
|
Consommation à vide | max. 55 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | symétrique, incrémental | |
Chute de tension | < 2,5 V | |
Courant de charge | par canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits) | |
Fréquence initiale | max. 800 kHz | |
Raccordement | ||
Connecteur | L = fibre amorce 0,3 m avec connecteur Deutsch DTM04-6P | |
Câble | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP67, IP68 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-30 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande |
|
Température ambiante maximale autorisée | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | PA | |
Câble | PUR | |
Roue magnétique | acciaio 1.4021 (AISI 420) gomma vulcanizzata con riempimento in ferrite |
|
Roue magnétique | ||
Masse | env. 760 g | |
Vitesse de rotation | max. 3000 min -1 | |
Dimensions | ||
Largeur | 22,4 mm | |
Longueur | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |