Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Codeur incrémental MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01
  • Encodeur économique sans roulement pour détection de vitesse de rotation
  • Installation simple
  • Haut degré de protection (IP67)
  • Anneaux magnétiques robustes et flexibles

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Description produit
Codeur incrémental magnétique pour l'échantillonnage sans contact d'une roue magnétique
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Nombre d'impulsions1020
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd942 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi4,75 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 55 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 2,5 V
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits)
Fréquence initialemax. 800 kHz
Raccordement
ConnecteurL = fibre amorce 0,3 m avec connecteur Deutsch DTM04-6P
Câble∅4,7 mm, 4 x 2 x 0,128 mm2
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP67, IP68
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierPA
CâblePUR
Roue magnétiqueacciaio 1.4021 (AISI 420)
gomma vulcanizzata con riempimento in ferrite
Masseenv. 760 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Dimensions
Largeur25 mm
Longueur40 mm
Diamètre163,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Product Documentation: MNIR50-PL0010-0-7UD1-LDY-00:01

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF433 KB