Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Codeur incrémental ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01
  • Boîtier ∅ 58 mm
  • Connecteur SUB-D 9 broches
  • 1 024 impulsions, incrémentiel
  • Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle
  • Pilote de sortie universel
  • Arbre creux

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
erreur de linéarité± 0,025 °
Nombre d'impulsions25
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L1015 E+9 à 3000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi4,75 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 50 mA
Sortie
Type de sortiepush-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 400 kHz
Temps de montée300 ns
Position A vers B de phase
Nombre d'impulsions < 360090 ° ± 9 ° électrique
Nombre d'impulsions ≥ 360090 ° ± 15 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Raccordement
Câble fixe avec prisecâble ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2 , L = 0,4 m
Connecteur Sub-D, 9 broches
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Pour une utilisation dans les applications NFPA 79 uniquement. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , câble, installation fixe
-5… 85 °C (23... 185 °F), câble, installation mobile
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierAluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer)
BrideAluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer)
ArbreArbre creux acier inox
Masse< 300 g sans câble
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 70 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulairemax. 1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Diamètre58,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Fonction

L'ENI58IL impressionne par sa conception modulaire, qui est disponible sur toutes les interfaces mécaniques et électriques. L'ENI58IL est la meilleure solution pour toutes les applications courantes, grâce à sa grande robustesse, haute fiabilité et polyvalence. Doté de la technologie BlueBeam de haute précision et une conception de boîtier innovante, l'ENI58IL constitue la nouvelle norme du marché des encodeurs incrémentaux.

Produits associés : ENI58IL-H12YY5-1024UD1-RSY:01

Accessoires
Connecteur femellefa
Connecteur femellefa
Connecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVCfa
Connecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVCfa
Connecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVCfa