Codeur incrémental TVI58N

TVI58N
  • Boîtier compact robuste
  • Jusqu'à 1500 traits
  • 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits
  • Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  TVI58N

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 1500
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi4,75 ... 30 V CC
5 V CC pour RS-422
Consommation à videmax. 55 mA
Sortie
Type de sortiepush-pull, incrémental ou RS-422, incrémental
Chute de tension≤ 2,5 V (< 2,5 V)
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits)
Fréquence initialemax. 100 kHz (100 kHz max.)
Temps de montée980 ns (225 ns)
Temps de descente980 ns (225 ns)
Raccordement
Câble∅6 mm, 8 x 0,14 mm2, 0,5 m, UL-Style 2571
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Conditions environnantes
Température de service-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, poli
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 220 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 20 gcm2
Couple de démarrage≤ 0,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial20 N
Radaial40 N
Dimensions
Longueur47 mm
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: TVI58N

Fonction

Le TVI58 permet d'étendre la cible économique de Pepperl+Fuchs. Avec son diamètre extérieur de 58 mm, cet appareil est entièrement compatible avec les normes mécaniques usuelles du secteur.

La technologie du codeur rotatif est parfaitement adaptée aux exigences du marché des codeurs rotatifs. Une technologie rapide et novatrice incluant le système Opto-ASIC est au cœur de l'appareil. Le codeur rotatif peut atteindre 1500 impulsions par tour.

Le codeur rotatif fournit la combinaison idéale de non-sensibilité à la température et de haute résolution.

Design / Simulation: TVI58N

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP62 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP62 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: TVI58N

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2513AALLPDF69 KB

Produits associés : TVI58N

Accessoires
Equerre de montagefa
Élément de fixation synchronefa
Support de montage pour bride synchrofa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette alu, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette plastique, 200 mm de périmètrefa
Support de montage à ressort avec un diamètre de 36 mm, Matérial: aluminium, anodiséfa