Codeur incrémental RVI50N-09B**A*6

RVI50N-09B**A*6
  • Boîtier compact robuste
  • Jusqu'à 2500 traits
  • 5 V avec interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RVI50N-09B**A*6

Description produit
Codeur incrémental
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 2500
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC ± 5 %
Consommation à videmax. 150 mA
Sortie
Type de sortieRS 422, incrémental
Courant de chargepar canal max. 20 mA , résistant aux courts-circuits sous conditions
Fréquence initialemax. 160 kHz
Temps de montée100 ns
Temps de descente100 ns
Raccordement
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches ou type 42306 (M16), 6 broches
Câble∅6 mm, 5 x 0,38 mm2, 0,5 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP50
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service
Disque en verre-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disque en plastique-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage
Disque en verre-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disque en plastique-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 220 g
Vitesse de rotationmax. 10000 min -1
Moment d'inertie≤ 5 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial30 N
Radaial50 N
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI50N-09B**A*6

Fonction

Le RVI50 se caractérise par son boîtier au diamètre réduit de 50 mm, dont les données techniques sont égales à celles d'autres séries de codeurs.

La butée centrale permet de monter l'appareil avec une grande précision. En plus des trois trous M3, le codeur dispose d'une entrée servo au niveau de circonférence. Cela vous permet d'apporter de légers réglages au point de référence du codeur incrémental en tournant le boîtier.

L'élément de serrage qui s'accroche à l'entrée servo veille à ce que le codeur incrémental reste bien en place sans glisser et sans se dérégler.

Le disque d'impulsion est en plastique et peut atteindre jusqu'à 600 impulsions. Il peut aussi être en verre.

Design / Simulation: RVI50N-09B**A*6

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP103 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RVI50N-09B**A*6

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4192ALLPDF1483 KB

Produits associés : RVI50N-09B**A*6

Accessoires
Élément de fixation synchronefa
fa
Connecteur femellefa
fa
fa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Revêtement plastique, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Molette alu, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Revêtement plastique, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Molette alu, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Molette plastique, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 8 mm, Molette plastique, 200 mm de périmètrefa