Codeur incrémental 60-69*1

60-69*1
  • Jusqu'à 1250 traits
  • Forme rectangulaire
  • 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  60-69*1

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsionsmax. 1250
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V DC
Consommation à videmax. 80 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 4 V
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 50 kHz
Temps de montée250 ns
Temps de descente250 ns
Raccordement
Bornier de raccordementbornier PG7
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP50
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Conditions environnantes
Température de service
Disque en plastique-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage
Disque en plastique-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtiermatière plastique, nickelé
Bridezinc moulé sous pression
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 400 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 36 gcm2
Couple de démarrage≤ 1 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial60 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 60-69*1

Fonction

Les codeurs incrémentaux de la série 60 sont compacts et idéaux pour les applications simples.

La forme rectangulaire de la bride et les quatre trous de montage permettent d'installer le codeur en toute simplicité. Le boîtier est fabriqué dans un matériau synthétique. Le disque d'impulsions est en plastique.

Le codeur est disponible avec un arbre creux ou un arbre plein. La version avec arbre plein dispose d'une rainure à clavette pour fixer une roue de courroie ou un dispositif similaire. La force radiale admissible est de 60 N, alors que la force axiale admissible est de 40 N.

Produits associés : 60-69*1

Accessoires
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa