Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Codeur incrémental 20-2952

20-2952
  • Boîtier compact robuste
  • Jusqu'à 2500 traits
  • Forme rectangulaire
  • 5 V avec interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  20-2952

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsionsmax. 2500
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC ± 5 %
Consommation à videmax. 150 mA
Sortie
Type de sortieRS 422, incrémental
Courant de chargepar canal max. 20 mA , résistant aux courts-circuits sous conditions
Fréquence initialemax. 160 kHz
Temps de montée100 ns
Temps de descente100 ns
Raccordement
Connecteurtype 9414 (M16), 5 broches
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP40
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service
Disque en plastique-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage
Disque en plastique-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression, thermopoudré
Bridezinc moulé sous pression, thermopoudré
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 480 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min -1
Moment d'inertie≤ 5 gcm2
Couple de démarrage< 0,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial10 N
Radaial10 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 20-2952

Fonction

Le boîtier cubique de ce codeur incrémental permet une fixation facile sur les profils de montage ou les types de construction comparables. Les quatre orifices de passage et les deux rainures présents dans le boîtier offrent un large éventail de possibilités d'installation. Le boîtier en zinc moulé confère au codeur incrémental la robustesse dont il a besoin.

Le disque d'impulsion est en plastique et peut atteindre jusqu'à 600 impulsions. Il peut aussi être en verre.

Agréments: 20-2952

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB