Codeur incrémental 30-***6

30-***6
  • Pour contraintes mécaniques extrêmes
  • Jusqu'à 5000 points
  • Série en acier inox
  • 5 V avec interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  30-***6

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsionsmax. 5000
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V DC ± 5 %
Consommation à videmax. 150 mA
Sortie
Type de sortieRS 422, incrémental
Chute de tension
Courant de chargepar canal max. 20 mA , résistant aux courts-circuits sous conditions
Fréquence initialemax. 100 kHz
Temps de montée100 ns
Temps de descente100 ns
Raccordement
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service
Disque en verre-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disque en plastique-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage
Disque en verre-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disque en plastique-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Combinaison 1boîtier : acier inox 1.4301 / AISI 304
bride : aluminium 3.1645
arbre : acier inox 1.4305 / AISI 303
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox
bride : acier inox
arbre : acier inox
Masseenv. 1250 g (combinaison 1)
env. 2200 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie< 270 gcm2
Couple de démarrage≤ 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial60 N
Radaial80 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 30-***6

Fonction

Les codeurs incrémentaux de la série 30 ont été spécialement conçus pour être utilisés dans des zones où les exigences mécaniques sont élevées. Par conséquent, le boîtier est en acier.

L'arbre est spécialement équipé d'une rainure à clavette pour fixer une roue de courroie ou un dispositif similaire. La force radiale admissible est de 80 N, alors que la force axiale admissible est de 60 N.

Le disque d'impulsion est en plastique et peut atteindre jusqu'à 1500 impulsions. Il peut aussi être en verre.

Agréments: 30-***6

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Produits associés : 30-***6

Accessoires
fa
Connecteur femellefa