Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Nombre d'impulsions | max. 5000 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 140 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 à 6 000 tr/min | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | max. 50 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | RS 422, incrémental | |
Courant de charge | par canal max. 20 mA , sous condition protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité | |
Fréquence initiale | max. 200 kHz | |
Temps de montée | 100 ns | |
Raccordement | ||
Câble | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP54 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | ||
Disque en verre | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) câble posé | |
Disque en plastique | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) câble posé | |
Température de stockage | ||
Disque en verre | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Disque en plastique | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, thermopoudré | |
Bride | Aluminium | |
Arbre | acier inox | |
Masse | env. 280 g | |
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 | |
Moment d'inertie | ≤ 35 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 1 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Décalage angulaire | 1 ° | |
Décalage axial | max. 1 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 44,5 mm | |
Diamètre | 58 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Marquage ATEX | II 3G Ex nA IIB T4 Gc X II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X |
|
Certificat | PF 18 CERT 4775 X | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
La compatibilité est indéniablement l'atout majeur de ce codeur incrémental.
Les six voies de sortie sont adaptées à ce codeur incrémental. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications.
Nous nous sommes focalisés sur les conceptions les plus souvent demandées pour vous proposer un produit rapidement disponible à un prix attractif.
Ce codeur incrémental est disponible avec un arbre creux encastré d'un diamètre de 10 mm x 20 mm ou de 12 mm x 20 mm. Le codeur rotatif est maintenu par un support de couple inclus.
Le branchement électrique est réalisé au moyen d'un câble.
Le codeur incrémental a été conçu pour une utilisation en zone 2 et zone 22.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 957 KB | |
Instruction Manual series RVI58X / RSI58X | FRA | 133 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
/cert/cert4775a.pdf | PF 18 CERT 4775 X | ALL | 251 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0649D | ALL | 80 KB |