Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Nombre d'impulsions | max. 5000 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | max. 80 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | symétrique, incrémental | |
Chute de tension | < 4 V | |
Courant de charge | par canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité | |
Fréquence initiale | max. 100 kHz | |
Temps de montée | 250 ns | |
Temps de descente | 250 ns | |
Raccordement | ||
Connecteur | type 42306 (M16), 6 broches | |
Câble | ∅6 mm, 5 x 0,38 mm2, 2 m | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | ||
Disque en verre | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Disque en plastique | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | ||
Disque en verre | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Disque en plastique | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, thermopoudré | |
Bride | aluminium 3.1645 | |
Arbre | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Masse | env. 630 g | |
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 | |
Moment d'inertie | 100 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 1,5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 50 N | |
Radaial | 100 N |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
L'une des caractéristiques spéciales de ce codeur incrémental est la polyvalence mécanique de la bride. Le codeur rotatif est doté d'une butée centrale d'un diamètre de 42 mm, et une autre de 56 mm de diamètre. En plus des quatre trous M4, le codeur dispose d'une entrée servo au niveau de la circonférence. Cela vous permet d'apporter de légers réglages au point de référence du codeur incrémental en tournant le boîtier.
L'élément de serrage qui s'accroche à l'entrée servo veille à ce que le codeur incrémental reste bien en place sans glisser et sans se dérégler.
Le disque d'impulsion est en plastique et peut atteindre jusqu'à 1500 impulsions. Il peut aussi être en verre.
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|