Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Nombre d'impulsions | max. 2048 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 5 V CC ± 5 % | |
Consommation à vide | max. 70 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | Sinus/Cosinus | |
Amplitude | 1 Vcc ± 10 % | |
Courant de charge | par canal max. 10 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité | |
Fréquence initiale | max. 200 kHz (3 dB limite) | |
Raccordement | ||
Câble | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-78 | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | DIN EN 61000-6-2 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , câble amovible -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), câble fixe |
|
Température de stockage | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, poli | |
Bride | aluminium 3.1645 | |
Arbre | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Masse | env. 900 g | |
Vitesse de rotation | max. 3500 min -1 | |
Couple de démarrage | ≤ 6 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Décalage angulaire | 1 ° | |
Décalage axial | max. 1 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 48,5 mm | |
Diamètre | 87,1 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Le RHS90 fournit à l'utilisateur des signaux sinusoïdaux/cosinusoïdaux avec une résolution pouvant atteindre 2048 périodes de signal par tour.
En général, ces codeurs rotatifs sont utilisés dans les systèmes d'entraînement (retour moteur dans les assemblages mécaniques). Doté d'une interface sinusoïdale/cosinusoïdale 1 Vss, le RHS90 est compatible avec les convertisseurs d'entraînement de courant disponibles sur le marché, comme requis pour ajuster la position des entraînements et des systèmes d'entraînement servo dans les applications industrielles.
Une nette augmentation de la précision et l'amélioration des caractéristiques de fonctionnement de l'entraînement à un prix attractif sont les atouts de cette série de codeurs rotatifs.
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
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB |