Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Nombre d'impulsions | 1024 et 2048 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
MTTFd | 709 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
PFHd | 4,35 E-9 1/h | |
PFD | 3,1 E-5 | |
L10 | 70 E+9 à 6 000 tr/min | |
Couverture du diagnostic (DC) | 98,9 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 5 V CC ± 5 % | |
Consommation à vide | max. 70 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | Sinus/Cosinus | |
Amplitude | 1 Vcc ± 10 % | |
Courant de charge | par canal max. 10 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité | |
Fréquence initiale | max. 200 kHz (3 dB limite) | |
Raccordement | ||
Câble | ∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-78 , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | DIN EN 61000-6-2 , niveau de contrôle plus élevé conformément à IEC 61326-3-1 EN 61326-3-1:2008 |
|
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 55 ... 2000 Hz | |
sécurité fonctionnelle | IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005/A2:2015 EN ISO 13849-1/AC:2015 CEI 61800-5-2/2016 Adapté jusqu'à la catégorie SIL 3, PL e selon la configuration, voir la notice d'utilisation |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément TÜV | N° cert. Z10 068273 0003 | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble amovible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), câble fixe |
|
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, thermopoudré | |
Bride | Aluminium 3,1655 | |
Arbre | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Masse | env. 350 g | |
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | |
Moment d'inertie | ≤ 25 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 1,5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 40 N pour max. 6000 min-1 10 N pour max. 12000 min-1 |
|
Radaial | 60 N pour max. 6000 min-1 20 N pour max. 12000 min-1 |
|
Dimensions | ||
Longueur | 50,5 mm | |
Diamètre | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Le RVS58S : un appareil alliant précision et technologie de sécurité intégrée, idéal pour les applications les plus exigeantes.
Le codeur rotatif RVS58S convient aux systèmes conformes aux normes de sécurité et présentant les certifications suivantes :
- SIL3 conformément à la norme CEI 61508
- Niveau de performance e conformément à la norme CEI 13849
- Catégorie 4 conformément à la norme DIN EN 954-1
étant donné les conditions préalables correspondantes en ce qui concerne la capacité de diagnostic du système de contrôle/d'évaluation supérieur.
En général, ce codeur rotatif est utilisé dans les systèmes d'entraînement dont le niveau de sécurité a été évalué (retour moteur). Doté d'une interface sinusoïdale/cosinusoïdale 1 Vss, le RVS58S est compatible avec les convertisseurs d'entraînement de courant disponibles sur le marché, comme requis pour ajuster la position des entraînements et des systèmes asservis dans les applications industrielles.
Grâce à la précision optimisée et au bon fonctionnement de l'entraînement, à son prix attractif et à sa conformité aux normes de sécurité en vigueur, il est possible d'utiliser ce codeur rotatif dans une grande variété d'applications.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1332 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 147 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
CA UL General Purpose | E223176 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-5009A | ALL | 328 KB |
Software Tools | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Safety Encoder / SISTEMA SLB Library Safety Encoder | 03/2010 | ZIP | 174 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|