Codeur incrémental RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

RVS58S-YYYKYA6ZT-01024
  • Codeur sûr grâce à la sécurité fonctionnelle intégrée
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Certifié TÜV
  • Convient en tant que système de rétroaction moteur pour un entraînement sûr conformément à IEC 61800-5-2
  • Codeur incrémental avec interface sin/cos
  • 1024 ou 2048 périodes de signaux
  • Stabilisation thermique avec précision extrême pour une interpolation haute résolution

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsions1024 et 2048
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd1000 a
Durée de mission (TM)20 a
PFHd2,41 E-9 1/h
L107,5 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)98 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC ± 5 %
Consommation à videmax. 70 mA
Sortie
Type de sortieSinus/Cosinus
Amplitude1 Vcc ± 10 %
Courant de chargepar canal max. 10 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz (3 dB limite)
Raccordement
CâbleFils à un brin avec contacts sertis, 10 x AWG26, 230 mm
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP40
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéDIN EN 61000-6-2 , niveau de contrôle plus élevé conformément à IEC 61326-3-1
EN 61326-3-1:2008
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 55 ... 2000 Hz
sécurité fonctionnelleIEC 61508:2010 (SIL3)
EN 62061:2005/A2:2015
EN ISO 13849-1/AC:2015
CEI 61800-5-2/2016
Adapté jusqu'à la catégorie SIL 3, PL e selon la configuration, voir la notice d'utilisation
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Recognized, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément TÜVN° cert. Z10 068273 0003
Conditions environnantes
Température de service-20 ... 115 °C (-4 ... 239 °F) , câble, installation fixe
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, poli
BrideAluminium 3,1655
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 8000 min -1
Moment d'inertie≤ 25 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N pour max. 6000 rpm
10 N pour max. 8000 rpm
Radaialà 40 N max. 6000 rpm
à 10 N max. 8000 rpm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Fonction

Le RVS58S : un appareil alliant précision et technologie de sécurité intégrée, idéal pour les applications les plus exigeantes.

Le codeur rotatif RVS58S convient aux systèmes conformes aux normes de sécurité et présentant les certifications suivantes :
- SIL3 conformément à la norme CEI 61508
- Niveau de performance e conformément à la norme CEI 13849
- Catégorie 4 conformément à la norme DIN EN 954-1
étant donné les conditions préalables correspondantes en ce qui concerne la capacité de diagnostic du système de contrôle/d'évaluation supérieur.

En général, ce codeur rotatif est utilisé dans les systèmes d'entraînement dont le niveau de sécurité a été évalué (retour moteur). Doté d'une interface sinusoïdale/cosinusoïdale 1 Vss, le RVS58S est compatible avec les convertisseurs d'entraînement de courant disponibles sur le marché, comme requis pour ajuster la position des entraînements et des systèmes asservis dans les applications industrielles.

Grâce à la précision optimisée et au bon fonctionnement de l'entraînement, à son prix attractif et à sa conformité aux normes de sécurité en vigueur, il est possible d'utiliser ce codeur rotatif dans une grande variété d'applications.

Product Documentation: RVS58S-YYYKYA6ZT-01024

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1364 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF151 KB