Codeur incrémental RVS58N-*******Z

RVS58N-*******Z
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • 1024 ou 2048 périodes de signaux
  • Bride synchro ou bride de serrage
  • Signaux de tension interpolables à compensation de température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RVS58N-*******Z

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsions1024 et 2048
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1060 a
Durée de mission (TM)20 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V ± 5 %
Consommation à videmax. 70 mA
Sortie
Type de sortieSinus/Cosinus
Amplitude1 Vcc ± 10 %
Courant de chargepar canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz (3 dB limite)
Raccordement
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches
type 9416L (M23), 12 broches
Câble∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble, installation mobile
-20… 80 °C (-4... 176 °F), câble, installation fixe
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie≤ 25 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N pour max. 6000 min-1
10 N pour max. 12000 min-1
Radaial60 N pour max. 6000 min-1
20 N pour max. 12000 min-1
Dimensions
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVS58N-*******Z

Fonction

La compatibilité est indéniablement l'atout majeur de ce codeur incrémental.

Le RVS58 fournit des signaux sinusoïdaux/cosinusoïdaux à une résolution pouvant atteindre 2,048 périodes de signal par tour. Les six voies de sortie sont adaptées à ce codeur incrémental. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications.

Nous avons privilégié les conceptions les plus courantes pour vous proposer un produit rapidement disponible à un prix attractif.

Ce codeur incrémental est disponible en deux versions : bride de serrage avec un arbre d'un diamètre de 10 mm x 20 mm ou bride synchro avec un arbre d'un diamètre de 6 mm x 10 mm.

Le branchement électrique est réalisé au moyen d'un connecteur rond à 12 broches. Une version dotée d'un connecteur de câble est également disponible.

Design / Simulation: RVS58N-*******Z

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RVS58N-*******Z

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CA UL General PurposeE223176ALLLINK---

Produits associés : RVS58N-*******Z

Accessoires
Equerre de montagefa
Connecteur femellefa
Élément de fixation synchronefa
Support de montage pour bride synchrofa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa