Codeur incrémental pour applications spéciales RVI58N-******6

RVI58N-******6
  • Jusqu'à 50.000 points
  • Plage de température élargie
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Bride synchro ou bride de serrage
  • 5 V avec interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RVI58N-******6

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 50000
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC ± 5 %
Consommation à videmax. 70 mA
Sortie
Type de sortieRS 422, incrémental
Courant de chargepar canal max. 20 mA , résistant aux courts-circuits sous conditions
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée100 ns
Raccordement
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches
type 9416L (M23), 12 broches ou connecteur M12, 8 broches
Câble∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble amovible
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) , câble, installation fixe
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) avec l'option T , câble, installation fixe
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie≤ 25 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N pour max. 6000 min-1
10 N pour max. 12000 min-1
Radaial60 N pour max. 6000 min-1
20 N pour max. 12000 min-1
Dimensions
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-******6

Fonction

Ce codeur rotatif est ultra-performant. Il dispose par ailleurs d'une haute résolution angulaire et d'une gamme de température étendue en option.

Les six voies de sortie sont adaptées à ce codeur incrémental. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications.

Ce codeur incrémental est disponible en deux versions : bride de serrage avec un arbre d'un diamètre de 10 mm x 20 mm ou bride synchro avec un arbre d'un diamètre de 6 mm x 10 mm.

Le branchement électrique s'effectue au moyen d'un connecteur rond à 8 ou 12 broches. Une version dotée d'un connecteur de câble est également disponible.

Design / Simulation: RVI58N-******6

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model, clamping flange, axial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel axialALLSTP52 KB
3-D model, clamping flange, radial cable outlet / 3-D-Modell, Klemmflansch, Kabel radialALLSTP53 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RVI58N-******6

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB

Produits associés : RVI58N-******6

Accessoires
Equerre de montagefa
Élément de fixation synchronefa
Connecteur femellefa
Connecteur femellefa
Support de montage pour bride synchrofa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement hélicoïdal, Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation, Amortissement des vibrations, Compensation optimale des erreurs d'alignement, Rigidité moyenne du ressort de torsion, Forces de rappel faiblesfa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Molette alu, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Revêtement plastique, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Molette alu, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Molette plastique, 500 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 10 mm, Molette plastique, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Revêtement caoutchouc à picots, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette alu, 200 mm de périmètrefa
Roue de mesure pour un diamètre d'arbre de 6 mm, Molette plastique, 200 mm de périmètrefa
Support de montage à ressort avec un diamètre de 36 mm, Matérial: aluminium, anodiséfa