Codeur incrémental pour applications spéciales RSI58N-******6

RSI58N-******6
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Jusqu'à 50.000 points
  • Arbre creux emboîtable
  • 5 V avec interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RSI58N-******6

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 50000
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC ± 5 %
Consommation à videmax. 70 mA
Sortie
Type de sortieRS 422, incrémental
Courant de chargepar canal max. 20 mA , sous condition protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub)
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée100 ns
Raccordement
Connecteurtype 9416 (M23), 12 broches ou connecteur M12, 8 broches
Câble∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble, installation mobile
-20… 80 °C (-4... 176 °F), câble, installation fixe
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 280 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie≤ 35 gcm2
Couple de démarrage≤ 1 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Diamètre58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58N-******6

Fonction

Ce codeur rotatif est ultra-performant. Il dispose par ailleurs d'une haute résolution angulaire.

Les six voies de sortie sont adaptées à ce codeur incrémental. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications.

Ce codeur incrémental est disponible avec un arbre creux encastré d'un diamètre de 10 mm x 20 mm ou de 12 mm x 20 mm. Le codeur rotatif est maintenu par un support de couple inclus.

Le branchement électrique s'effectue au moyen d'un connecteur rond à 8 ou 12 broches. Une version dotée d'un connecteur de câble est également disponible.

Design / Simulation: RSI58N-******6

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axialALLSTP132 KB
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radialALLSTP133 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RSI58N-******6

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3229BALLPDF74 KB

Produits associés : RSI58N-******6

Accessoires
Connecteur femellefa
Connecteur femellefa